Pubblica i tuoi prodotti
Cloakroom, T-frame 750
Hyllteknik

Cloakroom, T-frame 750

The free standing shelving system can be located next to a wall (L-frames), or used free standing in the room (T-frames), for the most effective use of floor space.The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocl_tfr_750
  • Famiglia di prodottoComponents for shelving system
  • Gruppo di famigliaCloakroom
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-12-10
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56