Pubblica i tuoi prodotti
Pensile con anta specchio bifacciale H 90
Pensile con anta specchio bifacciale H 90
Pensile con anta specchio bifacciale H 90
    Ideagroup

    Pensile con anta specchio bifacciale H 90

    Pensile in finitura con 1 anta specchio bifacciale e 2 ripiani in cristallo. Senza push-pull. Disponibile con struttura Bianca o struttura Antracite.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDouble-sided-mirror-wall-units-H90
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)126
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets