Pubblica i tuoi prodotti
Portasciugamano e portarotolo a parete Modula in Alluminio
Portasciugamano e portarotolo a parete Modula in Alluminio
    Ideagroup

    Portasciugamano e portarotolo a parete Modula in Alluminio

    Linea di accessori a parete, realizzati in alluminio, disponibili di serie Cromati o nei colori laccati opachi e Metal Color (Rame, Titanio, Oro) della mazzetta Ideagroup. La lavorazione della struttura in alluminio, completabile con un inserto in Acritek Bianco Opaco, ne definisce la funzionalità (mensole, mensole con dispenser sapone/bicchiere spazzolino, portasciugamani e portarotolo). Gli accessori, essendo removibili, sono configurabili a destra o a sinistra.
    Finitura cromo per dispenser sapone e portascopino a terra.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMPP52
    • Famiglia di prodottoAccessori
    • Gruppo di famigliaShelves and towel rails
    • Data di pubblicazione2024-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)86
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno