Pubblica i tuoi prodotti
Specchio rettangolare Tecnica-Up retroilluminato con telaio in alluminio e luce integrata
Specchio rettangolare Tecnica-Up retroilluminato con telaio in alluminio e luce integrata
Specchio rettangolare Tecnica-Up retroilluminato con telaio in alluminio e luce integrata
    Ideagroup

    Specchio rettangolare Tecnica-Up retroilluminato con telaio in alluminio e luce integrata

    Specchio Tecnica-Up retroilluminato con telaio in alluminio, con luce superiore integrata a LED 3000 o 4000 K. Senza possibilità di presa, non possibile il montaggio di lampade. Comando Touch (optional) e luce cambio colore 2700 K/6000 K. Luci laterali integrate a LED (optional). W da 35 a 71 – Lm da 2.320 a 4.730

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTR9
    • Famiglia di prodottoSpecchi, Specchiere
    • Gruppo di famigliaspecchiere con telaio in alluminio, con illuminazione
    • Data di pubblicazione2024-12-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi