Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/26880500-2fc7-4559-a7ce-6d207f444f17
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E0155
Famiglia di prodotto
CONNECT AIR
Gruppo di famiglia
TOILET BOWLS
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-02-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
340
Larghezza (mm)
360
Profondità (mm)
540
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk
Certificazione di Prodotto
https://www.idealspec.co.uk/contact-us.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
20.2
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Descrizione Uniclass 2015
WC pans
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Grecia
Repubblica Ceca
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Download
TOTO USA Inc
Drake® II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Download
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Download
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Download