Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/3398b850-7223-4cb4-98d1-f140aab2c726
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG
4.2
(10 recensioni)
Dea- Vasca per installazione a centro stanza dotata di colonna di scarico e telaio - 170x75
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Vasca per installazione a centro stanza dotata di colonna di scarico e telaio - 170x75
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E3066
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Baths
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
612
Larghezza (mm)
746
Profondità (mm)
1701
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acrilico
Peso Netto (Kg)
54
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descrizione Uniclass 2015
Baths
Numero OmniClass
23-31 15 00
Titolo OmniClass
Bathtubs
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Download
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
Download