Pubblica i tuoi prodotti
TESI WALL HUNG WC PAN, SOFT CLOSE SEAT & COVER
TESI WALL HUNG WC PAN, SOFT CLOSE SEAT & COVER
TESI WALL HUNG WC PAN, SOFT CLOSE SEAT & COVER

    TESI WALL HUNG WC PAN, SOFT CLOSE SEAT & COVER

    Tesi-Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido.
    Voce di capitolato
    • Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d’acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l’intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l’apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3546
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWC pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38.5
    • Larghezza (mm)42
    • Profondità (mm)56.5
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Peso Netto (Kg)24.277
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Francia
    Germania
    Italia
    Spagna