Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M

    Connect AIR-Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo
    Voce di capitolato
    • Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 125 mm, altezza 114 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7012
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaBasin Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)210
    • Profondità (mm)560
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa