Pubblica i tuoi prodotti
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE

    DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE

    Dea-Vaso sospeso AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido.
    Voce di capitolato
    • Vaso sospeso AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d’acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l’intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Per installazione sospesa con fissaggi completamente nascosti a corredo e completo di sedile. Certificato per scarico 4,5/3 litri.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3487
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWC pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)396
    • Larghezza (mm)366
    • Profondità (mm)550
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets