Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Voce di capitolato
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7023
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaBasin Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)345
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets