Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.

    JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.

    Joy Neo Diverter 3/4 built-in square, kit 2 (like A3454), based on A2391NU or A2393NU.
    Voce di capitolato
    • • Cylindrical handle without button. • Square metal escutcheon without logo. • Function part to be used based on existing kit 1 versions • Usable with kit 1 A2391NU• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7568
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)56
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa