Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Joy Neo Single Lever Bath & Shower Mixer built-in kit 2 / A1000NU.
    Voce di capitolato
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7374AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11) • Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7622
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)172
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets