Pubblica i tuoi prodotti
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Voce di capitolato
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB9449
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)238
  • Larghezza (mm)88
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)0.56
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Numero OmniClass23-31 17 19
  • Titolo OmniClassShower Head Fixtures