Pubblica i tuoi prodotti
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Single lever basin mixer slim no waste -
    Voce di capitolato
    • Single lever basin mixer slim no waste - Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBC765
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaBASIN MIXER
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)185
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets