Pubblica i tuoi prodotti
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6 su 5 stelle4.6(16 recensioni)
    Miscelatore monocomando lavabo Ceraline
    Voce di capitolato
    • Con la sua iconica forma cilindrica del corpo, Ceraline completa un'ampia gamma di articoli in ceramica. Ceraline è un'ottima scelta per l'uso sia in progetti di nuova costruzione che di miglioramento del bagno.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD136
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • Data di pubblicazione2021-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)185
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Peso Netto (Kg)1.08
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets