Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH LEVER HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH LEVER HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH LEVER HANDLES AND POP-UP WATE.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH LEVER HANDLES AND POP-UP WATE.

    Joy Neo Miscelatore per lavabo 3 fori Dual Control, maniglie a leva, piletta in metallo.
    Voce di capitolato
    • • Nuovo beccuccio a tubo BAROCCO con logo IS ad anelli sul fondo anteriore. • 2 nuove maniglie a leva in metallo senza segni. • 2 nuove mostrine quadrate per maniglie in metallo. • Nuova bocchetta di erogazione quadrata con foro a scomparsa. • Fissaggio beccuccio posteriore, senza pulsante • Aeratore cache M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Valvole di intercettazione: orario e antiorario (A956225NU + A956226NU) • Classe di rumore 1 • Tirante a fune curvato semplice. (B917053) • Piletta in metallo (anello a vista in Cromo o Grigio Magnetico) con tappo in metallo (Finitura A950119AA Cromo o A950119A5 Grigio Magnetico).• Disponibile in due diverse finiture Cromo (AA) e Grigio Magnetico (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD144
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)405
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa