Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    Joy Neo Miscelatore per lavabo 3 fori Dual Control, maniglie a croce, senza piletta.
    Voce di capitolato
    • • Nuovo beccuccio a tubo BAROCCO con logo IS ad anelli sul fondo anteriore. • 2 nuove maniglie a croce in metallo senza segni. • 2 nuove mostrine quadrate per maniglie in metallo. • Nuova rosetta per beccuccio quadrata senza foro per il pop-up. • Fissaggio beccuccio posteriore, senza pulsante • Aeratore cache M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Valvole di intercettazione: orario e antiorario (A956225NU + A956226NU) • Classe di rumorosità 1• Disponibile in due diverse finiture Cromo (AA) e Grigio Magnetico (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD145
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)405
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets