Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    4.6 su 5 stelle4.6(10 recensioni)
    Bacino Joy Neo Miscelatore per integrato Dual Control – 206 mm, maniglie a leva, kit bocchette quadrate 2.
    Voce di capitolato
    • • Bocca a tubo JOY 180mm. • 2 nuove maniglie a leva in metallo senza segni. (come lavabo a 3 fori) • 2 nuove bocchette quadrate per maniglia in metallo (uguali al lavabo a 3 fori). • Nuova bocchetta quadrata con logo IS ad anelli in alto • Aeratore cache M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Classe di rumore 1 • Kit 1 DC da incasso con valvole di intercettazione: orario e antiorario (A956225NU + A956226NU)• Disponibile in due diverse finiture Cromo (AA) e Grigio Magnetico (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD154
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)210
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa