Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    Miscelatore Joy Neo Miscelatore per Vessel Monocomando, piletta in metallo.
    Voce di capitolato
    • • Nuovo corpo del vaso con beccuccio alto BAROCCO con foro a scomparsa con anelli logo IS. • Nuova maniglia SL senza stampa rosso/blu. • Fissaggio maniglia posteriore, bottone in gomma (grigio RAL 7042) • Aeratore cache M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Cartuccia FF da 28 mm, limite acqua calda, nessun clic, perno in plastica (A956308NU) • Bocca tubolare con limite di rotazione di 120° • Classe di rumore 1 • Tubi flessibili PEX G3/8" • Easy Fix con centraggio e anello di tenuta • Tirante a fune curvato semplice. (B917053) • Piletta in metallo (anello a vista in Cromo o Grigio Magnetico) con tappo in metallo (Finitura A950119AA Cromo o A950119A5 Grigio Magnetico).• Disponibile in due diverse finiture Cromo (AA) e Grigio Magnetico (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD155
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)210
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa