Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES

    Joy Neo Miscelatore per Doccia a vista Dual Control, con sistema doccia, maniglie a leva.
    Voce di capitolato
    • • Nuovo corpo B&S DC a vista con uscite in alto + in basso, con anelli logo IS. • 2 nuove maniglie a leva in metallo senza segni. (come lavabo a 3 fori) • Valvole di intercettazione: orario e antiorario (A956225NU + A956226NU) • Braccio doccia in 1 pezzo • Nuove bocchette metalliche quadrate. • Dadi di fissaggio. • Connettori a S con riduttori di rumore • Classe di rumore 1 • Valvola di ritegno • Nuova leva deviatrice. • Deviatore manuale Ideal Standard • Sistema doccia: o Tubo doccia. o Soffione tondo 300mm. (A5805A5) o Doccetta a bastone. (BC774A5) o Flessibile doccia 1750mm. (A4109A5• Disponibile in due diverse finiture Cromo (AA) e Grigio Magnetico (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD159
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)1108
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)6.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets