Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    Joy Neo Miscelatore per Vasca e Doccia a vista Dual Control, maniglie a croce, con set doccetta.
    Voce di capitolato
    • • Nuovo corpo B&S DC a vista con uscite in alto + in basso, con anelli logo IS. • 2 nuove maniglie a croce in metallo senza segni. (come lavabo a 3 fori) • Beccuccio a tubo. • Aeratore cache M24x1 • Valvole di intercettazione: orario e antiorario (A956225NU + A956226NU) • Nuove bocchette metalliche quadrate. • Dadi di fissaggio. • Connettori a S con riduttori di rumore • Classe di rumore 1 • Valvola di ritegno • Nuova leva deviatrice. • Deviatore manuale Ideal Standard • Accessori: o Doccetta a bastone SOLEX. (BC774A5) o Tubo IDEALFLEX 1250mm. o Staffa a parete quadrata IDEALRAIN. (vedi BC770A5)• Disponibile in due diverse finiture Cromo (AA) e Grigio Magnetico (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD162
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)210
    • Profondità (mm)240
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)3.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa