Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    Joy Neo Miscelatore per 5 fori per vasca e doccia Dual Control montato sul bordo, maniglie a leva, con beccuccio.
    Voce di capitolato
    • • Nuova bocca vasca da bagno a tubo BAROCCO con logo IS ad anelli sul fondo anteriore. • Nuova bocchetta quadrata per beccuccio. • Fissaggio beccuccio posteriore, senza pulsante • Aeratore cache M24x1 • 2 nuove maniglie a leva in metallo senza contrassegni. (come il lavabo 3-H) • 2 nuove mostrine quadrate per maniglie in metallo. • Valvole di intercettazione: or. e antiorario. (A956225NU + A956226NU) • Classe di rumore 1 • Deviatore automatico. • Supporto doccetta per bordo vasca, doccetta estraibile, c/bocchetta quadrata. • Tirare la manopola. • Accessori: o Doccetta a bastone SOLEX. (BC774AA) o tubo flessibile 1750mm. (H922843AA)• Disponibile in due diverse finiture Cromo (AA) e Grigio Magnetico (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD165
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)410
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)5.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets