Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO 4-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH CROSS HANDLES AND WITHOUT SPOUT
JOY NEO 4-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH CROSS HANDLES AND WITHOUT SPOUT
JOY NEO 4-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH CROSS HANDLES AND WITHOUT SPOUT

    JOY NEO 4-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH CROSS HANDLES AND WITHOUT SPOUT

    Joy Neo Miscelatore per 4 fori per vasca e doccia Dual Control montato sul bordo, maniglie trasversali, senza beccuccio.
    Voce di capitolato
    • • 2 nuove maniglie a croce in metallo senza segni. (come lavabo a 3 fori) • 2 nuove mostrine quadrate per maniglie in metallo. • Valvole di intercettazione: orario e antiorario (A956225NU + A956226NU) • Classe di rumore 1 • Deviatore automatico. • Supporto doccetta per bordo vasca, doccetta estraibile, c/bocchetta quadrata. • Tirare la manopola. • Accessori: o Doccetta a bastone SOLEX. (BC774A5) o tubo flessibile 1750mm. (H922843A5)• Disponibile in due diverse finiture Cromo (AA) e Grigio Magnetico (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD166
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)410
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets