Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Miscelatore per Bocca di erogazione a parete L.180 mm (bocca vasca JOY).
    Voce di capitolato
    • • Bocca a parete JOY, 160mm, diametro 26mm. • Mostrina metallica CHECK quadrata (65x65mm) con anelli logo IS. • Attacco da ½”. • Regolatore di flusso Caché Cascade Std C (M24x)• Disponibile in due diverse finiture Chrome (AA) e Magnetic Grey (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD170
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)285
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa