Pubblica i tuoi prodotti
GUSTO MISCELATORE SLIM PER per lavello CON BOCCA A C TONDA, BLUE START
GUSTO MISCELATORE SLIM PER per lavello CON BOCCA A C TONDA, BLUE START
GUSTO MISCELATORE SLIM PER per lavello CON BOCCA A C TONDA, BLUE START
GUSTO MISCELATORE SLIM PER per lavello CON BOCCA A C TONDA, BLUE START
GUSTO MISCELATORE SLIM PER per lavello CON BOCCA A C TONDA, BLUE START
GUSTO MISCELATORE SLIM PER per lavello CON BOCCA A C TONDA, BLUE START

    GUSTO MISCELATORE SLIM PER per lavello CON BOCCA A C TONDA, BLUE START

    Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda fissa a C Blue Start
    Voce di capitolato
    • Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda a C, Blue Start, cartuccia FirmaFlow diametro 28 mm con limitatore acqua calda, corpo cilindrico in Ottone diametro 37 mm e indicazione colore blu e rosso Blue Start, maniglia in metallo, bocca tubolare tonda a C diametro 20 mm e aeratore CACHE M16,5x1A, Girevole della bocca di erogazione 360°, Rosetta decorativa in metallo con diametro 48mm sul fondo del miscelatore per lavello, 2 pezzi di tubi flessibili PEX G3/8 e lunghezza 425mm, Fissaggio- Easy Fix + per miscelatori cucina finire.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD408
    • Famiglia di prodottoGusto
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)715
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets