Pubblica i tuoi prodotti
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START

    GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START

    Single lever sink mixer rim- mounted with C fixed round spout Blue Start
    Voce di capitolato
    • Single lever sink mixer rim- mounted with C round spout, Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 37mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 20mm and aerator CACHE M16,5x1A with flow rate limiter 7lpm, Swivel range of the spout 360°, Flow straifhtener CACHE M16,5 in a separate bag in the packaging, Metal decorarive rosette with diameter 48mm on the bottom of the sink mixer, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 425mm, 2 pieces of Connector- set PEGLER G3/8 D15 for fixation of the flexible hoses to the water supply, Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD410
    • Famiglia di prodottoGusto
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)715
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.76
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets