Pubblica i tuoi prodotti
GUSTO MISCELATORE PER per lavello CON BOCCA A C, P/D 2 FUNZIONI BLUE START
GUSTO MISCELATORE PER per lavello CON BOCCA A C, P/D 2 FUNZIONI BLUE START
GUSTO MISCELATORE PER per lavello CON BOCCA A C, P/D 2 FUNZIONI BLUE START
GUSTO MISCELATORE PER per lavello CON BOCCA A C, P/D 2 FUNZIONI BLUE START
GUSTO MISCELATORE PER per lavello CON BOCCA A C, P/D 2 FUNZIONI BLUE START
GUSTO MISCELATORE PER per lavello CON BOCCA A C, P/D 2 FUNZIONI BLUE START

    GUSTO MISCELATORE PER per lavello CON BOCCA A C, P/D 2 FUNZIONI BLUE START

    Miscelatore monocomando per lavello con doccetta a scomparsa 2 funzioni Blue Start
    Voce di capitolato
    • Miscelatore monocomando per lavello con doccetta a scomparsa 2 funzioni Blue Start, cartuccia FirmaFlow diametro 28mm con limitatore acqua calda, corpo Cilindrico in Ottone diametro 47mm e indicazione Blue Start colore rosso e blu, maniglia in Metallo, bocca tubolare tonda a C con diametro 29mm, Pull-down 2 funzioni con inserto NEOPERL D15mm, Girevole del beccuccio 360°, 2 pezzi di tubi flessibili PEX G3/8 e lunghezza 500mm, per lavello in plastica G1/2- M15x1 con lunghezza 1500mm e peso 370gr, Valvola di ritegno (disconnettore), Fixation-Easy Fix+ per miscelatori cucina finitura.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD416
    • Famiglia di prodottoGusto
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)715
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)3.26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets