Pubblica i tuoi prodotti
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI CON BOCCA A C TONDA,
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI CON BOCCA A C TONDA,
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI CON BOCCA A C TONDA,
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI CON BOCCA A C TONDA,
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI CON BOCCA A C TONDA,
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI CON BOCCA A C TONDA,

    GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI CON BOCCA A C TONDA,

    Miscelatore monocomando per lavello 2 fori con bocca tonda fissa a C
    Voce di capitolato
    • Miscelatore monocomando per per lavello 2 fori con bocca tonda a C, cartuccia FirmaFlow con diametro 28mm e limitatore acqua calda, Corpo in ottone per cartuccia diametro 47mm, Rosone decorativo in metallo diametro 60mm sul fondo del corpo cartuccia, bocca tubolare tondo a C diametro 25mm con aeratore regolare M22x1, Girevole della bocca 360°, Rosetta decorativa in metallo con diametro 60mm sul fondo della bocca, Leva in metallo con indicazione di colore rosso e blu, 2 pezzi di tubi flessibili PEX G3/8 e lunghezza 620mm, 1 pezzo di tubo flessibile PEX con lunghezza 500mm, Fissaggio- Raccordo G3/4- G3/8 e dado G3/4 per il beccuccio, Easy Fix per la finitura del corpo cartuccia.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD422
    • Famiglia di prodottoGusto
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)615
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets