Pubblica i tuoi prodotti
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT

    Single lever sink mixer 2 holes with C fixed square spout
    Voce di capitolato
    • Single lever sink mixer 2 holes with C square spout, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C square tubular spout □ 22mm with aerator CACHE M16,5x1A, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, 1 of piece PEX flexible hose with length 500mm, Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD423
    • Famiglia di prodottoGusto
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)615
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets