Pubblica i tuoi prodotti
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI P/D 2 FUNZIONI
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI P/D 2 FUNZIONI
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI P/D 2 FUNZIONI
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI P/D 2 FUNZIONI
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI P/D 2 FUNZIONI
GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI P/D 2 FUNZIONI

    GUSTO MISCELATORE PER per lavello 2 FORI P/D 2 FUNZIONI

    Miscelatori monocomando per lavello 2 fori con doccetta estraibile 2 funzioni
    Voce di capitolato
    • Miscelatori monocomando per lavello 2 fori con doccetta estraibile 2 funzioni, cartuccia FirmaFlow diametro 28mm e limitatore acqua calda, Corpo cartuccia in ottone diametro 47mm, Rosetta decorativa in metallo diametro 60mm sul fondo del corpo cartuccia, C tonda bocca tubolare con diametro 29mm, Doccetta a scomparsa 2 funzioni con inserto NEOPERL D15mm, Gamma di rotazione della bocca 360°, Rosetta decorativa in metallo con diametro 60mm sul fondo della bocca, Leva in metallo con indicazione di colore rosso e blu, 2 pezzi di tubi flessibili PEX G3/8 e lunghezza 620mm, Tubo per lavello plastica G1/2-15mm con lunghezza 1500mm e peso 370gr, Valvola di ritegno (disconnettore), Fissaggio- Raccordo G3/4- G3/8 e dado G3/4 per il beccuccio, Easy Fix per la finitura del corpo cartuccia.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD424
    • Famiglia di prodottoGusto
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)615
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.98
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets