Pubblica i tuoi prodotti
KIT INCASSO MISCELATORE PER per lavello GUSTO SLIM2
KIT INCASSO MISCELATORE PER per lavello GUSTO SLIM2
KIT INCASSO MISCELATORE PER per lavello GUSTO SLIM2

    KIT INCASSO MISCELATORE PER per lavello GUSTO SLIM2

    Miscelatore monocomando per lavello incasso KIT 2
    Voce di capitolato
    • Miscelatore monocomando per lavello incasso, adatto per KIT 1 A1313NU, Bocca tubolare diametro 25mm e aeratore regolare, Girevole 120°, Rosetta decorativa in metallo per bocca diametro 65mm, Leva in metallo con indicazione colore rosso e blu, Cartuccia FirmaFlow con diametro 28mm e limitatore di temperatura acqua calda, Corpo in ottone per la cartuccia, Rosetta decorativa in metallo per la finitura della cartuccia.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD426
    • Famiglia di prodottoGusto
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)345
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)0.88
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets