Pubblica i tuoi prodotti
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    Joy Neo Miscelatore per Bidet 1 foro Dual Control, maniglie a leva, piletta in metallo.
    Voce di capitolato
    • • Nuovo bidet BOCCA alta BAROCCO corpo DC con foro a ribalta con anelli logo IS. • 2 nuove maniglie a leva in metallo senza segni. • Snodo sferico M16x1, 5 l/min. • Valvole di intercettazione: orario e antiorario (A956225NU + A956226NU) • Bocca tubolare con limite di rotazione di 120° • Classe di rumore 1 • Tubi flessibili PEX G3/8" • Easy Fix con centraggio e anello di tenuta • Tirante a fune curvato semplice. (B917053) • Piletta in metallo (anello a vista in Cromo o Grigio Magnetico) con tappo in metallo (Finitura A950119AA Cromo o A950119A5 Grigio Magnetico).• Disponibile in due diverse finiture Cromo (AA) e Grigio Magnetico (A5)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD441
    • Famiglia di prodottoJoy Neo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)405
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa