Pubblica i tuoi prodotti
GUSTO SLIM SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SLIM SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST

    GUSTO SLIM SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST

    Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 2 functions Blue Start
    Voce di capitolato
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 2 functions Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, L tubular spout with diameter 29mm, Pull- out 2 functions with Aerator with flow rate limiter 7lpm, Flow straightener in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 500mm and weight 370gr, 2 pieces of Connector- set PEGLER G3/8 D15 for fixation of the flexible hoses to the water supply, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD473
    • Famiglia di prodottoGusto
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)510
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)3.19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets