Pubblica i tuoi prodotti
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST

    GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST

    Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down kitchen spray 1 function Blue Start
    Voce di capitolato
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 1 function Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down 1 function with Aerator M24x1 with flow rate limiter 5lpm, Aerator standard in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD548
    • Famiglia di prodottoGusto
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)715
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)3.23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa