Pubblica i tuoi prodotti
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO | Miscelatore lavabo 48x145 mm, 108 mm Sporgenza della bocca di erogazione, 3.8 l/min (3 bar), con scarico
    Voce di capitolato
    • CERAFINE O NUOVO | Wastafelmengkraan 48x145 mm, 108 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 3.8 l/min (3 bar), met waste
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD908
    • Famiglia di prodottoCerafine O Nuovo
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)142
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa