Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR WHG BID WHITE HF BXD
CONNECT AIR WHG BID WHITE HF BXD

    CONNECT AIR WHG BID WHITE HF BXD

    Connect AIR-Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti
    Voce di capitolato
    • Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti ed erogazione dell’acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l’apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0266
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaBIDET
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)540
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)18.56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa