Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD

    Connect AIR-Lavabo Top da 1200 mm con doppio bacino
    Voce di capitolato
    • Lavabo Top da 1200 mm con doppio bacino con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0822 e E0829 o a muro con sifone d’arredo R6625AA. Compatibile con mobile Tonic II R4305 e mensola R4313. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0273
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaWASHBASIN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)1240
    • Profondità (mm)460
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)26.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa