Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Voce di capitolato
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0296
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaWASHBASIN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)380
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins