Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK

    CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK

    Connect AIR-Lavabo 400 mm da appoggio su piano
    Voce di capitolato
    • Lavabo 400 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Da abbinare piletta a scarico libero J3291AA o sifone d’arredo R6625AA. Dima e fissaggi inclusi (codice fissaggi D570967). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0347
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaCOUNTERTOP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)400
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)7.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa