Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

Connect AIR-Top per mobile sottolavabo 800 mm
Voce di capitolato
  • Top per mobile sottolavabo 800 mm per installazione con lavabi da appoggio su piano. Il piano non è forato, il foro deve essere fatto durante l’installazione. Disponibile in 5 finiture.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE0849
  • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
  • Gruppo di famigliaWORKTOP
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)465
  • Larghezza (mm)35
  • Profondità (mm)820
Links
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)4.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Numero OmniClass23-31 17 11
  • Titolo OmniClassShower Compartments