Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    Connect AIR-Top per mobile sottolavabo 1200 mm
    Voce di capitolato
    • Top per mobile sottolavabo 1200 mm per installazione con lavabi da appoggio su piano. Il piano non è forato, il foro deve essere fatto durante l’installazione. Disponibile in 5 finiture.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0852
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaWORKTOP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)465
    • Larghezza (mm)35
    • Profondità (mm)1220
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)7.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom shelves
    • Numero OmniClass23-31 17 11
    • Titolo OmniClassShower Compartments