Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD

    Connect AIR-Lavabo Arc da 550 mm
    Voce di capitolato
    • Lavabo Arc da 550 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d’arredo R6625AA.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE1379
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaWASHBASIN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)465
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)13.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks