Pubblica i tuoi prodotti
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Voce di capitolato
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE3242
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBathroom integrated furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)501
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)441
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)23.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Numero OmniClass23-31 17 11
    • Titolo OmniClassShower Compartments