Pubblica i tuoi prodotti
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl

    Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi nascosti.
    Voce di capitolato
    • Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, senza sedile. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d’acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l’intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Il vaso è corredato dell’innovativo fissaggio a parete con accesso dai fori del sedile. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l’apposito kit TT0293963 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Il sedile, disponibile nella versione normale (T3926) o nella versione rallentata (T3927) è da ordinare separatamente.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3686
    • Famiglia di prodottoBlend Cube
    • Gruppo di famigliaWC Bowls
    • Data di pubblicazione2021-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)540
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)344
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Peso Netto (Kg)26.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC000776
    • Nome ETIMPan
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Codice UNSPSC30181511
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures