Pubblica i tuoi prodotti
Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl

    Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi nascosti.
    Voce di capitolato
    • Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, senza sedile. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d’acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l’intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Il vaso è corredato dell’innovativo fissaggio a parete con accesso dai fori del sedile. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Il sedile, disponibile nella versione normale (T3761) o nella versione rallentata (T3760) è da ordinare separatamente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3749
    • Famiglia di prodottoBlend Cube
    • Gruppo di famigliaWC Bowls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)540
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Peso Netto (Kg)24.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC000776
    • Nome ETIMPan
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Codice UNSPSC30181511
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures