Pubblica i tuoi prodotti
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Vaso a terra universale AquaBlade® con fissaggi nascosti
    Voce di capitolato
    • Vaso a terra universale filo parete AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, senza sedile. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d’acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l’intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l’apposito kit TT0293851 incluso nella confezione. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Il sedile, disponibile nella versione normale (T3761) o nella versione rallentata (T3760) è da ordinare separatamente.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3751
    • Famiglia di prodottoBlend Cube
    • Gruppo di famigliaWC Bowls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)560
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Peso Netto (Kg)31.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC000776
    • Nome ETIMPan
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Codice UNSPSC30181511
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures