Pubblica i tuoi prodotti
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Bidet sospeso con fissaggi nascosti
    Voce di capitolato
    • Bidet a terra filo parete con fissaggi completamente nascosti. Erogazione dell’acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio è necessario utilizzare l’apposito kit TT0293851 incluso nella confezione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3753
    • Famiglia di prodottoBlend Cube
    • Gruppo di famigliaBidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)560
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Peso Netto (Kg)23.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures