Pubblica i tuoi prodotti
Conca New consolle basin 60 NTH NOF
Conca New consolle basin 60 NTH NOF

    Conca New consolle basin 60 NTH NOF

    Lavabo rettangolare 600x450 mm senza troppopieno, senza foro della rubinetteria. Bianco
    Voce di capitolato
    • Lavabo rettangolare 600 mm per installazione sospesa o d'appoggio su piano. Disponibile senza foro del troppopieno. Perla versione senza foro del troppopieno si consiglia l’abbinamento a lsistema Ideal Flow N8326AA e alla piletta a scarico libero con cover ceramica E211401, entrambi da acquistare separatamente. Dima acorredo. Lato inferiore smaltato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3792
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaWash-Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)160.7
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins