Pubblica i tuoi prodotti
Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.

    Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.

    Lavabo Conca 1200 mm con 1 vasca, 3 fori rubinetteria, senza troppopieno
    Voce di capitolato
    • Lavabo 1200 mm, Vitreous China, 1 vasca, 3 fori per rubinetteria (sinistro, destro e centrale), Tipo di fissaggio: Tasselli, Con logo del marchio.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3807
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaWash-Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)1220
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Peso Netto (Kg)32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins