Pubblica i tuoi prodotti
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Lavabo rettangolare 600x450 mm con troppopieno, 1 foro della rubinetteria. Rettificato. Bianco
    Voce di capitolato
    • Lavabo rettangolare 600 mm per installazione d'ppoggio sul piano. Disponibile con foro del troppopieno. Per la versione senzaforo del troppopieno si consiglia l’abbinamento al sistema Ideal FlowN8326AA e alla piletta a scarico libero con cover in ceramica E211401,entrambi da acquistare separatamente. Dima a corredo. Lato inferiore rettificato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3818
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaWash-Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)460
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)160.7
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-11 21 21 13
    • Titolo OmniClassCatch Basins